SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03736
Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen
Abmessung (LxB): 35 x 15 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
b2 8 mm
B1 15 mm
Bmax(S) 17 mm
Bs 14,6 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8"-AG
H 19 mm
l2 28 mm
L1 35 mm
LG1 7,5 mm
Lmax(S) 37 mm
Ls 34,6 mm
SW1 14 mm
Z 4 mm