FGA 20 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.04150

Balgsauger (rund) mit 1.5 Falten aus Silikon für die verschleißfeste Handhabung von Werkstücken

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl1,5
FGA 20 SI-HD-65 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 11 mm
D1 19,90 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 18,10 mm
H 15,20 mm
H2 3,80 mm
H3 8,70 mm
Z (Hub) 4,40 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 4,70 N
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Gewicht 1,70 g
Werkstückradius min. (konvex) 8,50 mm
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 20 SI-HD-65 N016