Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für flexible Montage von Sauggreifern
Attribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M16x1.5-AG |
H | 30 mm |
L | 45 mm |
L1 | 11 mm |
L2 | 30 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 35 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 160 g |
Bestellhinweise: HTR-S G1 RA