Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Federweg Z | 50 mm |
Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 1 Federstößel |
Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
H | 199,80 mm |
H1 | 161 mm |
H2 | 20 mm |
L | 41 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 10,50 mm |
Z (Hub) | 50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Federrate | 1,81 N/mm |
Gewicht | 1250 g |
Produktfamilie | FST-STARR |
Bestellhinweise: FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Die Aufhängung starr FST-STARR (Halteblech + Federstößel) wird als Einzelteil geliefert. Um eine Aufhängung starr (Halteblech + Federstößel + Anbindungsplatte + Zubehör) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Flexolink (FLK), Flanschplatte (FLAN-PL)