VCBL-K1 125x75x125 Q

Art-Nr.: 10.01.12.02364

Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz

Abmessung (LxB)125 x 75
Höhe H125 mm
VCBL-K1 125x75x125 Q
Attribut Wert
B 130 mm
H 125 mm
L 146,20 mm
Attribut Wert
Abmessung Saugplatte unten 140x115 mm
Gewicht 0,84 kg

Bestellhinweise: VCBL-K1 125x75x125 Q

Der Blocksauger VCBL-K1  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
  • Grundkörper aus Kunststoff 
  • Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Stahleinleger, Führungsleiste Blocksauger 
Verfügbares Zubehör: Saugplatte (oben) Moosgummi