VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S

Artikel-Nr.: 10.01.12.02388
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB): 120 x 50 mm
Höhe H: 32.7 mm
mit: Tastventil+Schlauchanschluss
VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S
Attribut Wert
B 50 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
H2 20 mm
L 120 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm