VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Artikel-Nr.: 10.01.12.02672
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 96 mm
Höhe H: 45 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x96x45 30/50 TV
Attribut Wert
B 96 mm
H 45 mm
H2 22 mm
L 160 mm
L1 160 mm