VCBL-R 160x96x25 30/50 6,5/7,5 TV

Artikel-Nr.: 10.01.12.02676
Blocksauger für Rastertisch
Abmessung (LxB): 160 x 96 mm
Höhe H: 25 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm
für Nut: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
mit: Tastventil
VCBL-R 160x96x25 30/50 6,5/7,5 TV
Attribut Wert
B 80 mm
H 25 mm
L 160 mm