SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Art-Nr.: 10.01.12.03188

Scheibe

Außendurchmesser D90 mm
Innendurchmesser d17 mm
Höhe H0,4 mm
Länge L0,4 mm
NormteilewerkstoffStahl
Verwendung KonstruktionBlocksauger VCBL-S
Attribut Wert
D 90 mm
d 17 mm
H 0,40 mm
L 0,40 mm
Verwendung Konstruktion Blocksauger VCBL-S
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Stahl


Biesse ist eine eingetragene und markenrechtlich geschützte Marke der Biesse Group. Die hier aufgeführten Artikel sind Produkte der J. Schmalz GmbH, die passend für die CNC-Fräsmaschinen von Biesse entwickelt wurden.

Bestellhinweise: SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B