ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12

Art-Nr.: 10.01.15.00343

Reibplatte

Breite B66 mm
Innendurchmesser d12 mm
Höhe H8,5 mm
Länge L66 mm
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK-45
TypCup 1
ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12
Attribut Wert
B 66 mm
d 12 mm
H 8,50 mm
L 66 mm

Bestellhinweise: ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12