Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reibplatte
Breite B | 26 mm |
Innendurchmesser d | 12 mm |
Höhe H | 8,5 mm |
Länge L | 66 mm |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK-45 |
Typ | Cup 2 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 26 mm |
d | 12 mm |
H | 8,50 mm |
L | 66 mm |
Bestellhinweise: ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12