SGM-S 30 G1/8-IG NPN

Artikel-Nr.: 10.01.17.00216
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 30
Aufnahme: G1/8"-IG
Haltekraft max mit Reibring: 35 N
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,5 ... 6,0 bar
Zusatzfunktion: Sensor NPN
Anschluss 1: Stecker M12, 4 polig
SGM-S 30 G1/8-IG NPN
Attribut Wert
B 30 mm
D 29,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 61,4 mm
H1 70,2 mm
LG1 7 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
Lk 300 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm