Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten, Gehäuseboden aus Edelstahl
Baugröße | 50 |
Aufnahme | G1/4"-IG |
Haltekraft max mit Reibring | 180 N |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,5 ... 6,0 bar |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 50,70 mm |
D | 50 mm |
d | 35 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G4 | M5-IG |
H | 80,20 mm |
LG1 | 11 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 7 mm |
X1 | 58 mm |
Y1 | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltekraft max mit Reibring | 180 N |
Resthaltekraft | 0,30 N |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,5 ... 6,0 bar |
Einbauposition | BEL |
Steuerung Ventil | Bistabil |
Einsatztemperatur | 5 ... 70 °C |
Gewicht | 594 g |
Produktfamilie | SGM |
Bestellhinweise: SGM-HD 50 G1/4-IG
Der Magnetgreifer SGM wird montiert geliefert. Das Produkt ist in 3 Versionen verfügbar:
Verfügbare Ersatzteile: Reibring, Näherungsschalter
Verfügbares Zubehör: Haltersystem