REIB-RING SGM 50 PU-55

Art-Nr.: 10.01.17.00381

Reibring

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße50
Außendurchmesser D50 mm
Innendurchmesser d41,5 mm
REIB-RING SGM 50 PU-55
Attribut Wert
D 50 mm
L 10,70 mm
Attribut Wert
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Polyurethan PU
Einsatztemperatur max 100 °C
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 4,70 g


Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C

Bestellhinweise: REIB-RING SGM 50 PU-55