Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellrüst-Sauger-Cup
Außendurchmesser D | 80 mm |
Höhe H | 102 mm |
Verwendung Konstruktion | Schnellrüstsystem |
Abmessung (LxB) | Durchmesser 80 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Material Werkstückauflage | ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Dichtmaterial | Perbunan |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 80 mm |
H | 102 mm |
H1 | 119,80 mm |
Bestellhinweise: SQC-C-RU-80x102-NBR
Das Schmalz Quick-Change System wird nicht montiert geliefert. Das System besteht aus drei Komponenten, die unabhängig von einander bestellt werden, bestehend aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtrahmen, V-Ring, Hohlschraube, Druckstück für 30° Raster