SAXM 60 ED-85 SC055

Artikel-Nr.: 10.01.19.00007
High-Speed Glockensauger (rund) für maximale Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
SAXM 60 ED-85 SC055
Attribut Wert
d 11,8 mm
d1 27,6 mm
Dk 22,2 mm
Dmax(S) 69,7 mm
Ds 61,5 mm
H 28,3 mm
H2 10,5 mm
Z 10,9 mm