SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00017
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG
Attribut Wert
dn 5,1 mm
Dmax(S) 35,2 mm
Ds 31,6 mm
G1 M14x1.5-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 4,3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3