Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 58,40 mm |
Ds | 51,50 mm |
H | 35,10 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Hub) | 8,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 109 N |
Querkraft | 58 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 110 N |
Volumen | 14,40 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 50 |
Anschluss | Rechteckadapter |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 38 g |
Produktfamilie | SAXM |
Bestellhinweise: SAXM 50 ED-85 RA
Der Glockensauggreifer SAXM (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig: