Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G3/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 92,20 mm |
Ds | 81 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 48,30 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 13,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 270 N |
Querkraft | 150 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 269 N |
Volumen | 51,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 32,50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 80 |
Anschluss | G3/8"-IG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 45 g |
Produktfamilie | SAXM |
Bestellhinweise: SAXM 80 ED-85 G3/8-IG
Der Glockensauggreifer SAXM (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig: