SAXM 80 ED-85 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00036
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 80 ED-85 M10-AG
Attribut Wert
dn 4,1 mm
Dmax(S) 92,2 mm
Ds 81 mm
G1 M10-AG
H 38,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 13,9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3