SAXM 20 ED-85 G3/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00102
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 20 ED-85 G3/8-AG
Attribut Wert
dn 5,1 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 21,8 mm
G1 G3/8"-AG
H 24,2 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3