SPL-HT 35 ST G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.23.00023
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff: Silikat-Gewebe
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Arbeitstemperatur max.: 600 °C
SPL-HT 35 ST G1/8-IG
Attribut Wert
dn 5 mm
Dmax(S) 53 mm
Ds 35 mm
G1 G1/8"-IG
H 29 mm
LG1 12 mm
SW1 14 mm
SW2 5 mm
SW3 27 mm