SC-I 055 AR-FDC

Artikel-Nr.: 10.01.24.00011
Schmalz-Connector Einleger
Baugröße: 055
Bauform: Verdrehsich / Reibelement
Verwendung: SAOXM 100x40
SC-I 055 AR-FDC
Attribut Wert
B3 27,3 mm
d4 18,6 mm
H2 12 mm
H4 14,5 mm
L3 84,3 mm