Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elastomermatte zum Fixieren von Werkstücken
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Verwendung Konstruktion | Matrixplatte |
Länge L | 298,5 mm |
Breite B | 198,5 mm |
Höhe H | 2,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 198,50 mm |
dn | 0,40 mm |
H | 2,50 mm |
L | 298,50 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 18 mm |
Bestellhinweise: SFM-298.5x198.5
Die Schmalz FlexMat SFM wird anschlussfertig geliefert passend auf eine ISST-MPL mit passenden Zusatzbohrungen.
Verfügbares Zubehör: Steel-Plate