SNG-DL 2.0 24

Artikel-Nr.: 10.01.29.00012
Nadelgreifer "SNG-DL" in besonders robuster und großer Bauform
Nadeldurchmesser: 2.0 mm
Anzahl Nadeln: 24
Nadelhub Z(NA): 17.5 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,0 ... 10,0 bar
Attribut Wert
B 55 mm
G1 M5-IG
G4 M4-IG
H 117 mm
L 263,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm