SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL

Artikel-Nr.: 10.01.29.00390
Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub
Anzahl Nadeln: 10
Nadeldurchmesser: 0.8 mm
Nadelhub Z(NA): 3 mm
Kommunikation: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
Attribut Wert
B 35 mm
G1 M5-IG
G2 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 140 mm
H2 40,2 mm
H3 83,2 mm
L 65 mm
L1 80 mm
L2 28 mm
W (E) 30 °
X1 29 mm
Z (NA) 3 mm