SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Art-Nr.: 10.01.29.00394

Elektrischer Nadelgreifer in wartungsfreundlicher Ausführung und stufenlos einstellbarem Hub

Anzahl Nadeln10
Nadeldurchmesser1,2 mm
Nadelhub Z(NA)3 mm
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
KommunikationIO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL
Attribut Wert
B 35 mm
G1 M5-IG
G2 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 140,20 mm
H2 41,70 mm
H3 86,20 mm
L 65 mm
L1 80 mm
L2 28 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
Z(NA) 3 mm
Attribut Wert
Anzahl Nadeln 10
Nadeldurchmesser 1,20 mm
Einsatztemperatur 5 ... 50 °C
Gewicht 500 g
Schutzart IP IP 53
Spannung DC 24V - DC
Stromaufnahme 900 mA
Zusatzfunktion Variabler Hub
Produktfamilie SNGI-AE
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Der Nadelgreifer SNGi-AE wird als anschlussfertige Komponente geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Greifer vom Typ SNGi-AE – verfügbar mit verschiedenen Nadeldurchmessern und Nadelhüben

 

Verfügbare Ersatzteile: Nadelaufnahme, Abdeckung Wartungsöffnung

Verfügbares Zubehör: Haltersystem, Befestigungsplatte, Anschlusskabel, Anschlussverteiler