SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Artikel-Nr.: 10.01.30.00193
Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten
Bauform: Seitliche Abluft
für: nasse Wafer
Länge L: 115 mm
Breite B: 115 mm
Höhe H: 65 mm
Material: Polyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
Attribut Wert
B 115 mm
d 6 mm
d1 4,5 mm
d2 14 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 M4-IG
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 115 mm
X1 46 mm
X2 80,6 mm