STGG S 100x55 1xE100 A PEEK

Artikel-Nr.: 10.01.30.00469
Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken
Bauform: Seitliche Abluft
Länge L: 100 mm
Breite B: 55 mm
Höhe H: 65 mm
Anzahl Ejektoren: 1
Leistungsklasse: E100
Bauform: Abblasfunktion
Material: Polyetheretherketon
STGG S 100x55 1xE100 A PEEK
Attribut Wert
B 55 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
D mk 46 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M4-IG
G3 M4-IG
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 100 mm
Y1 73 mm