SAUG-SCG 30 SI-HD-65

Art-Nr.: 10.01.30.00655

Sauggreifer (rund)

Auslaufartikel
Baugröße30
Höhe H24,1 mm
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
SaugertypFlachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

Die Produktfamilie SAUG-SCG 30 SI-HD-65 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

SAUG-SCG 30 SI-HD-65
Attribut Wert
D1 31 mm
Dmax (N) 39,60 mm
Dmax(S) 31,50 mm
dn 12 mm
Ds 30,20 mm
G1 M37x1-IG
H 24,10 mm
LG1 5 mm
Z (Hub) 2,80 mm
Attribut Wert
Baugröße 30
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Faltenanzahl 0
Gewicht 10,30 g
Haltekraft N
Luftverbrauch m³/h
Luftverbrauch l/min
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Saugvermögen m³/h
Saugvermögen l/min
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Produktfamilie SAUG-SCG

Bestellhinweise: SAUG-SCG 30 SI-HD-65

Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für axiale oder seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung