VEE-RU 55x65 60 FL

Artikel-Nr.: 10.01.36.00065
Dreheinführung
Außendurchmesser D1: 55 mm
Länge L1: 65 mm
Nenndurchfluss: 60 m³/h
Kreisdurchmesser D mk: 46 mm
VEE-RU 55x65 60 FL
Attribut Wert
D1 55 mm
D2 25 mm
D mk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
L 65 mm
L1 65 mm
LG2 7,7 mm