Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dreheinführung
Außendurchmesser D1 | 55 mm |
Länge L1 | 55 mm |
Nenndurchfluss | 20 m³/h |
Kreisdurchmesser D mk | 46 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 12 mm |
D1 | 55 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-AG |
L | 55 mm |
L1 | 55 mm |
LG2 | 7,70 mm |
Bestellhinweise: VEE-RU 55x55 20 FL