VEE-QCM 32

Artikel-Nr.: 10.01.36.00121
VEE-Flanschmodul mit Schnellwechseladapter und integrierter Vakuumeinleitung
Länge L1: 32 mm
Kreisdurchmesser D mk: 46 mm
Bohrungsanzahl: 8
Durchfluss (max): 60 m³/h
VEE-QCM 32
Attribut Wert
D 25,4 mm
D1 55 mm
d 4,5 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-AG
L 19 mm
L1 32 mm
LG2 8,6 mm