FMP-SVK 442 3R18 O20 G32

Artikel-Nr.: 10.01.38.00303
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 32 mm
Gewicht: 2.1 kg
FMP-SVK 442 3R18 O20 G32
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 32 mm
H 70 mm
H1 111 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 90 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungsventil
Y1 90 mm
  • Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform