FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P G32

Artikel-Nr.: 10.01.38.00311
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 54mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 40 mm
Bauform: Push In
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 32 mm
Gewicht: 2.7 kg
FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P G32
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 32 mm
Ds 40 mm
H 104,8 mm
H1 145,4 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 90 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungsventil
Y1 90 mm
  • Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform