FMP-SW60 838 5R18 O10O10 G60

Artikel-Nr.: 10.01.38.00648
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 838 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
Flächenaussparung: Schlitz
Düsendurchmesser: 0.6 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 3.6 kg
FMP-SW60 838 5R18 O10O10 G60
Attribut Wert
B 130 mm
D 60 mm
H 65 mm
H1 106 mm
L 838 mm
L2 798 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungswiderstand
  • Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform