FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60

Artikel-Nr.: 10.01.38.00654
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
Flächenaussparung: Schlitz
mit: Filter
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 5.1 kg
FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 F G60
Attribut Wert
B 130 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 111 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungsventil
  • Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform