FXP-SW70 640 3R18 O20

Artikel-Nr.: 10.01.38.00686
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 3.2 kg
Luftverbrauch: 375 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O20
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm