FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P F

Artikel-Nr.: 10.01.38.00724
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungskugelventilen
Länge L: 1432 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 54mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 40 mm
Bauform: Push In
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP 100+100
Luftverbrauch: 1000 l/min
Gewicht: 7.3 kg
FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P F
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
Ds 40 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 154 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungsventil
Y1 90 mm
  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm