Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungskugelventilen
Länge L | 1.234 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen Höhe 2x10 mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Anzahl Saugzellen | 198 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 2x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Spannung DC | 24V - DC |
Luftverbrauch | 875 l/min |
Gewicht | 6,1 kg |
Produktfamilie | FXP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1234 mm |
L2 | 1194 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SVK |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen Höhe 2x10 mm |
Anzahl Saugzellen | 198 |
Saugkraft bei -250 mbar | 1650 N |
Saugvermögen max. | 2940 l/min |
Luftverbrauch | 875 l/min |
Dichtelement | Dichtschaum |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 2x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Gewicht | 6,10 kg |
Produktfamilie | FXP |
Bestellhinweise: FXP-S-SVK 1234 3R18 O10O10 F
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)