Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L | 640 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R54 |
Anzahl Saugzellen | 33 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Spannung DC | 24V - DC |
Düsendurchmesser | 1,4 mm |
Luftverbrauch | 375 l/min |
Gewicht | 4,1 kg |
Produktfamilie | FXP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 105 mm |
H1 | 144 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SW |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R54 |
Anzahl Saugzellen | 33 |
Saugkraft bei -250 mbar | 290 N |
Saugvermögen max. | 1350 l/min |
Luftverbrauch | 375 l/min |
Dichtelement | Sauggreifer |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Gewicht | 4,10 kg |
Produktfamilie | FXP |
Bestellhinweise: FXP-S-SW140 640 3R54 SPB2-40-P
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)