FXP-S-SW90 640 5R36 SPB2-20P

Artikel-Nr.: 10.01.38.00969
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 36mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 20 mm
Bauform: Push In
mit: Mehrstufenejektor SEMP 75
Düsendurchmesser: 0.9 mm
Anschluss 1: Stecker M12, 4 polig
Bauart: PNP schaltend
Spannung: 24V - DC
mit: 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Luftverbrauch: 375 l/min
Gewicht: 4.6 kg
FXP-S-SW90 640 5R36 SPB2-20P
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
Ds 20 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 154 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungswiderstand
Y1 90 mm
  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm