VS-MONT 87x21x30.37 VSi-V FXP

Artikel-Nr.: 10.01.38.02691
Vakuumschalter (mont)
Länge L: 87 mm
Breite B: 21 mm
Höhe H: 30.37 mm
mit: Vakuumschalter VSi
für: Flächensauggreifer FXP
SO: mit Winkel und Kabel 5m
Attribut Wert
B 21,00 mm
H 30,37 mm
L 87,00 mm