ROB-SET FXCB FANUC O20

Art-Nr.: 10.01.43.00066

Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter

mitFlächensauggreifer FXCB
fürFANUC
TypCR-15iA
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
Steuerung VentilStromlos offen
ROB-SET FXCB FANUC O20
Attribut Wert
B 130 mm
B1 159 mm
H 131,40 mm
H1 137,40 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Attribut Wert
Gewicht 2 kg
Saugvermögen max. 525,90 l/min
Materialtyp Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen 45
Traglast (vertikal) 80 N
Traglast (horizontal) 350 N
für FANUC
Produktfamilie ROB-SET-FXCB


Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: ROB-SET FXCB FANUC O20

Das Handling-Set FXCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Flächengreifsystem FXCB
  • Flanschmodul MOD-FLAN (optional)
  • Anschlusskabel ASK-B
  • USB-Stick mit Software (optional)

Verfügbare Ersatzteile: Flanschmodul MOD-FLAN (optional), Anschlusskabel ASK-B, Maskenfolie MASK-FOL, Elektromagnetventil EMV, Dichtplatte DI-PL, Schalldämpfer SD

Verfügbares Zubehör: Vakuum- / Druckluftschlauch VSL