ROB-SET FXCB KUKA

Artikel-Nr.: 10.01.43.00129
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Flächensauggreifer FXCB
für: KUKA
Typ: iiwa 7,14
ROB-SET FXCB KUKA
Attribut Wert
B 123,2 mm
B1 159 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,4 mm
L3 102 mm
dn 10 mm