SEG 25 LS SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00116
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,5 mm
Bauform: Für hohe Saugleistung
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 260 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 275 l/min
SEG 25 LS SDA
Attribut Wert
B 32 mm
D 27 mm
D2 28 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 50 mm
L 117 mm
L1 180 mm
SW1 22 mm