SEG 30 HS

Art-Nr.: 10.02.01.00258

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser3 mm
Bauform EjektorenFür hohen Unterdruck
Saugvermögen (max)240 l/min
Luftverbrauch Saugen392 l/min
SEG 30 HS
Attribut Wert
B 42 mm
D 32 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G3/4"-IG
H 50 mm
L 127 mm
SW1 22 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 3 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 240 l/min
Saugvermögen (max) 14,40 m³/h
Saugvermögen max. 8,48 cfm
Luftverbrauch Saugen 392 l/min
Luftverbrauch Saugen 23,50 m³/h
Luftverbrauch Saugen 13,84 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Opt. Betriebsdruck 5 bar
Opt. Druck 72,50 psi
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 12 mm
Einsatztemperatur -10 ... 80 °C
Gewicht 352 g
Produktfamilie SEG


Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SEG 30 HS

Der Grundejektor SEG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer