SEG 05 HS-S SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00271
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 0,5 mm
Bauform: Schmal
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 7 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 13 l/min
SEG 05 HS-S SDA
Attribut Wert
B 10 mm
D 8 mm
D2 8,4 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
H 20 mm
L 40,5 mm
L1 64,5 mm
SW1 8 mm