SBP-C 25 S03 NO A

Art-Nr.: 10.02.01.00592

Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform

Düsendurchmesser2,5 mm
Evakuierungsgrad85 %
AnschlussSchlauch D8(1)-D10(2)
Opt. Betriebsdruck5,2 bar
Saugvermögen (max)215 l/min
Luftverbrauch Saugen311 l/min
Steuerung VentilStromlos offen
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
SBP-C 25 S03 NO A
Attribut Wert
B 20 mm
d 4,20 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-IG
H 57,50 mm
H1 72 mm
H2 5,20 mm
H3 26 mm
L 152 mm
L1 228 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
X1 20 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 2,50 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 12,90 m³/h
Saugvermögen (max) 215 l/min
Luftverbrauch Saugen 18,70 m³/h
Luftverbrauch Saugen 311 l/min
Schallpegel frei 78 dB(A)
Schallpegel angesaugt 70 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 5,20 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 7 mm
Gewicht 146 g
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Opt. Druck 75,40 psi
Saugvermögen max. 7,59 cfm
Luftverbrauch Saugen 10,98 cfm
Luftverbrauch Abblasen 3,71 cfm
Produktfamilie SBP-C


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei Version mit Elektromagnetventilen SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) und optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SBP-C 25 S03 NO A

Der Grundejektor SBP-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz, Anschlusskabel