SBP-C 05 G01 NC AI

Artikel-Nr.: 10.02.01.00623
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsengröße: 0,5 mm
Anschluss: M5(1)-M5(2)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 7 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 14 l/min
Steuerung: Stromlos geschlossen
Bauform: Mit Abblasimpuls
SBP-C 05 G01 NC AI
Attribut Wert
B 10 mm
d 4,2 mm
D 9 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
H 37 mm
H1 39 mm
H2 5,2 mm
H3 9 mm
L 111 mm
L1 135 mm
L2 12,5 mm
L3 27 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm